HRL 5 AV 40 PP ST M BL

商品番号
423193
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
締め付けトルク、ボルト 8 Nm
用途、クランプ パイプ取り付け
耐熱性、クランプ -30~+90℃。
サイズ DIN 3015 サイズ 5

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
423193 HRL 5 AV 40 PP ST M BL EN
製品情報 JA

(0.23 MB)

423193 HRL 5 AV 40 PP ST M BL EN
製品情報 EN

(0.23 MB)