技術データ
設計 | マニホールド搭載 |
---|---|
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 6 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 80 |
コイル | 110 V AC |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー | 4WE 6 E |
Qmax 値 [l/min] | 80 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
コイル設計 | 50–2345 |
バルブシリーズ | 4WE 6 E |
作動 | 磁気 |
機能 | 4/3 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | はい |
モデル | 標準 |
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ
JA
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品情報
JA
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品情報
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
製品カタログ
JA
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
製品カタログ
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
製品カタログ
JA
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
製品カタログ
EN
(0 MB)