技術データ
プレフィルタ | OLF-5/4 トップローダー |
---|---|
サイズ | 1 IX エレメント、約 2.2l/min |
タイプ | 設置式 |
ポンプタイプ | モーター付ギアポンプ |
電圧 | 400V-50Hz-3Ph |
目詰まりインジケータ | VM 2 C.0 |
測定機器 | なし |
補足詳細 | オン/オフスイッチ + 保護フューズ |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(2.9 MB)