-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 4258212 |
---|---|
設計 | サンドイッチプレート |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | ZW-SDR16-70-AA-N |
公称サイズ | 16 |
機能 | スロットルバルブ(逆止弁付) |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 300 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.4 |
製品ファミリー | ZW-SDR16 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 300 |
Qmax 値 [l/min] | 300 |
キャビティ | ISO 4401-07-07-0-05 |
調整の種類 | ツール |
位置バルブ | メーターアウト ポート A |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4258212 ZW SDR16 70 AA N EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
4258212 ZW SDR16 70 AA N EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
製品カタログ
JA
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
製品カタログ
EN
(1.7 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)