-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 4293725 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | 4WE 10 D-OF A01-24DG/V |
公称サイズ | 10 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 160 |
コイル | 24 V DC |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー | 4WE 10 D |
Qmax 値 [l/min] | 100 |
キャビティ | ISO 4401-05-04-0-05 |
コイル設計 | 75-3164 |
バルブシリーズ | 4WE 10 D-OF |
作動 | 磁気 |
機能 | 4/2 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | はい |
モデル | ラッチ |
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
製品カタログ
JA
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
製品カタログ
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
製品カタログ
JA
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
製品カタログ
EN
(1.6 MB)