技術データ
パーツ番号 | 4314527 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 320 |
オブジェクト名 | 4WE 6 G A08-24DO/N |
公称サイズ | 6 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 30 |
コイル | 24 V DC |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 320 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー | 4WE 6 G 08 |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
コイル設計 | 50–2345 |
バルブシリーズ | 4WE 6 G 08 |
作動 | 磁気 |
機能 | 4/3 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | はい |
モデル | 8 ワット |
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア