-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
モデル、FSA / FSK | FSKV |
公称サイズ FSA/FSK | 381 |
材質、Oリング/シーリングディスク | NBR |
ガスケット/Oリング | 0 |
プラグコネクタデザイン FSK | M8x1 – (3 極) |
スイッチング機能 FSK | 切換接点(変更) |
パイプ形状 | 丸形 |
パイプ材質 | グラス |
材質、フレーム、FSK | ステンレス鋼 |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
固定ネジ FSK | M12 |
コントラストペイン | HYDAC |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
表面保護 | 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット) |
公称圧力 [bar] | 0.5 |
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
コネクタデザイン FSK | サイド(M8x1 – 3P) |
材質、コネクタ、FSK | アルミニウム |
スイッチポイント | 1SP |
その他特徴 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
JA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
製品カタログ
JA
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
製品カタログ
EN
(0.67 MB)