-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
シリーズ CX | 3/2 ウェイ |
スイッチング機能 CX | NO |
公称圧力 – CX | 0–40 bar |
公称サイズ DN CX | 15 |
接続サイズ CX | G 3/4 |
ハウジング材質 CX | 真鍮、ニッケルメッキ |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 5.6 |
メインソレノイドの電圧 [V] | 24V DC |
消費電力 [W] | 40 |
電気接続、メインソレノイド | GSD 付き – M12x1 サイド |
シール、固定 | FPM |
シール、動的 | PTFE |
バルブシートシール | FPM |
モデルコード CX | CX03 (3/2 - D) |
取り付けブラケット CX | 取り付けブラケットなし |
スイッチ位置監視 CX | スイッチディスプレー 2IO/C – 開/閉 |
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
JA
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
EN
(0.57 MB)