HRS 2 B1 28 PA ST M BL

商品番号
438023
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
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 2
耐熱性、クランプ -40~+120℃。
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 詳細なし
古いモデルコード HRS 2 I1 28 PA ST M BL
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 28
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリアミド
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ B1