-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
耐熱性、クランプ | -40~+125℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
441486 HRBGS 2 A 15 15 TPE ST M BL EN
製品情報
JA
(0 MB)
441486 HRBGS 2 A 15 15 TPE ST M BL EN
製品情報
EN
(0 MB)