HRERL 4 A 12 PP ST M BL

商品番号
441799
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
締め付けトルク、ボルト 8 Nm
用途、クランプ パイプ取り付け
耐熱性、クランプ -30~+90℃。
サイズ DIN 3015 サイズ 4

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
441799 HRERL 4 A 12 PP ST M BL EN
製品情報 JA

(0.21 MB)

441799 HRERL 4 A 12 PP ST M BL EN
製品情報 EN

(0.21 MB)