-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
古いモデルコード | HRS 1 S 18 PP GRÜN ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 12 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 1 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
製品情報
EN
(0.21 MB)