-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
サイズ & 公称流量 | *削除してください* |
---|---|
作動媒体 | *削除してください* |
バージョン | *削除してください* |
電圧 | *削除してください* |
フィルタ材質 | *削除してください* |
フィルタリング精度 | *削除してください* |
測定技術 | *削除してください* |
補足詳細 | *削除してください* |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4422628 FAM 1015 X 2 B 05 R H C1 AC1 2 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
4422628 FAM 1015 X 2 B 05 R H C1 AC1 2 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(2.9 MB)