-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
442652 HRRL 2L D 3X12 PP 852 ST M6 ZN EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
442652 HRRL 2L D 3X12 PP 852 ST M6 ZN EN
製品情報
EN
(0.14 MB)