-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
古いモデルコード | HRS 4 S 46 AL ST M BL |
---|---|
締め付けトルク、ボルト | 55 Nm |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -60~+180℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 4 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
442822 HRS 4 A 46 AL ST M BL EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
442822 HRS 4 A 46 AL ST M BL EN
製品情報
EN
(0.2 MB)