-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
古いモデルコード | HRRLE 4 S1 40-42 PP 200/2 ST M |
---|---|
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
444712 HRRLE 4 A1 40 42 PP 2002 ST M BL EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
444712 HRRLE 4 A1 40 42 PP 2002 ST M BL EN
製品情報
EN
(0.14 MB)