-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
スイッチング機能 CX | NC |
公称圧力 – CX | 0–100 bar |
公称サイズ DN CX | 15 |
接続サイズ CX | G 3/4 |
ハウジング材質 CX | 真鍮 |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 5.2 |
メインソレノイドの電圧 [V] | 24V DC |
消費電力 [W] | 50 |
電気接続、メインソレノイド | GSD EN 175301-803(WS)付き |
シール、固定 | FPM |
シール、動的 | PTFE |
バルブシートシール | PTFE |
モデルコード CX | CX05 (2/2 - D) |
取り付けブラケット CX | 取り付けブラケット付き |
スイッチ位置監視 CX | スイッチ位置ディスプレーなし |
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.8 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ
JA
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
製品カタログ
EN
(0.54 MB)