-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
流体 | 標準鉱物油用 |
---|---|
ISO コード形式 | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
筐体 CS | CS1000、ディスプレー付き |
油圧バージョン | 80bar 入り口圧力、ドレンラインなし |
供給電圧、モーターポンプアッセンブリ | 400/690-50-3 400/690-60-3 |
補足詳細 | 標準 |
電気出力 | アナログ出力(4~20mA) |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4503014 CSM1220 4 1 NABN60AB60 Z EN
製品情報
JA
(0.23 MB)
4503014 CSM1220 4 1 NABN60AB60 Z EN
製品情報
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
製品カタログ
JA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
製品カタログ
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
JA
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
EN
(0.8 MB)