-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 4550541 |
---|---|
設計 | サンドイッチプレート |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 100 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
製品ファミリー | ZW-RV10 |
Qmax 値 [l/min] | 100 |
キャビティ | ISO 4401-05-04-0-05 |
調整の種類 | 利用不可 |
位置バルブ | リターンフロー P |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
製品情報
JA
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
製品情報
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ
JA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ
EN
(2.49 MB)