Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO

商品番号
4582870
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
M20003778 200
コンテナ寸法 [l] 30
体積流量 1 15
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 03
M20003782 -10
M20003783 50