-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
周辺温度 20°C/35°C での冷却能力 | 10000 |
---|---|
ハウジング | S4 |
冷却システム | 圧縮機、空気 |
電圧(50Hz) | 400 - 0 |
電圧(60Hz) | 440 - 0 |
冷却剤 | R407C |
流量 | 流量スイッチなし |
色/仕上げ | RAL 7035 ライトグレー |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4636272 technical documents
製品情報
JA
(2.1 MB)
4636272 technical documents
製品情報
EN
(2.1 MB)