cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
M20003778 |
180 |
コンテナ寸法 [l] |
16 |
体積流量 1 |
9 |
ユニット、最大許容圧力 |
bar |
M20003772 |
05 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
最大許容媒体温度[°C] |
70 |
最小許容媒体温度[°C] |
10 |