Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24

商品番号
4730420
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
M20003778 250
コンテナ寸法 [l] 200
体積流量 1 8,7
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
最大許容媒体温度[°C] 60
最小許容媒体温度[°C] 5