cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
RFCS-S6-020000-W-L-R25-4-IW
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
周辺温度 20°C/35°C での冷却能力 |
20000 |
ハウジング |
S6 |
冷却システム |
圧縮機、空気 |
電圧(50Hz) |
400 - 0 |
電圧(60Hz) |
440 - 0 |
冷却剤 |
R513a |
色/仕上げ |
RAL 7035 ライトグレー |