-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 551224 |
---|---|
設計 | パイプライン |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DV-20-12.1/0 |
公称サイズ | 20 |
機能 | スロットルバルブ |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 300 |
製品ファミリー | DV-20 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 300 |
Qmax 値 [l/min] | 300 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | キャップナット付きツール |
モデル | 亜鉛ニッケルメッキ面 |
追加機能 | ファインスロットルスピンドル |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
551224 DV 20 1210 EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
551224 DV 20 1210 EN
製品情報
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ
JA
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ
EN
(0.31 MB)