技術データ
パーツ番号 | 561209 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 420 |
オブジェクト名 | RP10A-01-C-NS-15-4 |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 60 |
クラッキング圧力 [bar] | 1 |
製品ファミリー | RP10A |
Qmax 値 [l/min] | 60 |
キャビティ | FC10-3 |
調整の種類 | 利用不可 |
パイロット比率 | 4 |
機能 | チェックバルブパイロット開放 |
追加機能 | コントロールスプールのOリング |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
製品カタログ
JA
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
製品カタログ
EN
(0.28 MB)