技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| 追加機能 | コントロールスプールのOリング |
| 機能 | チェックバルブパイロット開放 |
| パイロット比率 | 4 |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | FC16-3 |
| Qmax 値 [l/min] | 150 |
| 製品ファミリー | RP16A |
| クラッキング圧力 [bar] | 1 |
| 体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 150 |
| 公称サイズ | 16 |
| オブジェクト名 | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | UNF |
| シールの材質 | NBR |
| パーツ番号 | 561999 |
| 設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。