-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 6074192 |
---|---|
設計 | サンドイッチプレート |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | ZW-RP06-01-AAB-V * |
公称サイズ | 6 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 50 |
クラッキング圧力 [bar] | 3 |
製品ファミリー | ZW-RP06 |
Qmax 値 [l/min] | 50 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
調整の種類 | 利用不可 |
位置バルブ | メーターアウト ポート A および B |
パイロット比率 | 3.4 |
機能 | チェックバルブパイロット開放 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ
JA
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ
EN
(3.78 MB)