-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 704024 |
---|---|
オブジェクト名 | KHN-Rp11/2-3333-18X-E-1.057 |
設計 | KHN |
公称サイズDN | 40 |
接続タイプ | メスネジ |
接続/フランジ名 | Rp |
ハウジング材質、ボールバルブ | ステンレス鋼 |
材質コード | ステンレス鋼-ステンレス鋼-PTFE-FKM/PTFE |
表面保護 | なし |
レバーのデザイン | クランクレバー |
公称圧力 | 25 |
公称圧力 | 2.5 |
公称圧力 | 360 |
作動 | ハンドレバー |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | 機械式リミットスイッチ付き |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |