技術データ
パーツ番号 | 705634 |
---|---|
設計 | パイプライン |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DRV-06-30.1/0 |
公称サイズ | 6 |
機能 | スロットルバルブ(逆止弁付) |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 20 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
製品ファミリー | DRV-06 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 20 |
Qmax 値 [l/min] | 20 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | 手動 |
モデル | ステンレス鋼 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)