-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 705789 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DRVP-25-01.2 |
公称サイズ | 25 |
機能 | スロットルバルブ(逆止弁付) |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 300 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
製品ファミリー | DRVP-25 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 300 |
Qmax 値 [l/min] | 300 |
キャビティ | プレート取り付け式 |
調整の種類 | 手動 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
705789 DRVP 25 012 EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
705789 DRVP 25 012 EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ
JA
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ
EN
(0.47 MB)