-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 705859 |
---|---|
設計 | パイプライン |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RV-06-30.1/0 |
公称サイズ | 6 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 20 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
製品ファミリー | RV-06 |
Qmax 値 [l/min] | 20 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
モデル | ステンレス鋼 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
705859 RV 06 3010 EN
製品情報
JA
(0.23 MB)
705859 RV 06 3010 EN
製品情報
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
JA
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
EN
(0 MB)