技術データ
| Product Features | |
|---|---|
| モデル | ステンレス鋼 |
| 機能 | チェックバルブ |
| 調整の種類 | 利用不可 |
| キャビティ | インライン接続 |
| Qmax 値 [l/min] | 350 |
| 製品ファミリー | RV-20 |
| クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
| 体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 350 |
| 公称サイズ | 20 |
| オブジェクト名 | RV-20-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 制御タイプ | 直動式 |
| 設置タイプ | インチ |
| パーツ番号 | 705869 |
| 設計 | パイプライン |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。