-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 705929 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RVP-08-01.1 |
公称サイズ | 8 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 40 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.5 |
製品ファミリー | RVP-08 |
Qmax 値 [l/min] | 40 |
キャビティ | プレート取り付け式 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
705929 RVP 08 011 EN
製品情報
JA
(0 MB)
705929 RVP 08 011 EN
製品情報
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
JA
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
EN
(0 MB)