-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 711764 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400 |
公称サイズ | 16 |
圧力設定範囲 [bar] | 50 - 420 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 100 |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 50 - 420 |
製品ファミリー | SBVE16021 |
Qmax 値 [l/min] | 100 |
キャビティ | 16021 |
調整の種類 | ツール |
パイロット比率 | 4.8 |
機能 | カウンターバランスバルブ |
圧力設定 [bar] | 400 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
製品情報
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
製品カタログ
JA
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
製品カタログ
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
JA
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
EN
(0.59 MB)