-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ディスプレー | はい |
---|---|
圧力タイプ | 相対 |
圧力ユニット | BAR |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 100 |
スイッチ出力 | 4 |
機械接続 | G1/4 ISO 1179-1 / 内部 |
電気接続 | 端子板 |
追加インターフェース | 4~20mA |
認証および証明書 | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 1700 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
製品カタログ
JA
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
製品カタログ
EN
(0.77 MB)