-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認可および証明書 | UL認証 |
---|---|
ロッド長さ [mm] | 250 |
統合温度センサー | はい |
ディスプレイ | はい |
測定原理 | 容量性 |
測定範囲 [mm] | 170 |
スイッチ出力 | 2 |
追加インターフェース | いいえ |
機械接続 | チューブ 22 mm |
電気接続 | M12x1、4極 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
製品カタログ
JA
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
製品カタログ
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(0.73 MB)