-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
電気接続 | M12x1、5極 |
---|---|
ディスプレイ | はい |
精度 | 2,00 |
測定原理 | 超音波 |
測定範囲 [mm] | 250 |
スイッチング出力 | 1 スイッチング出力 |
出力信号 | 4~20mA |
機械接続 | M30x1.5 |
認可および証明書 | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HLS 528 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
製品カタログ
JA
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
製品カタログ
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
製品カタログ
JA
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
製品カタログ
EN
(0.74 MB)