-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
圧力タイプ | 相対 |
---|---|
圧力ユニット | BAR |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力範囲 最大値 | 160 |
精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 4p |
認証 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 7446 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.27 MB)
HDA 7446 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.27 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.61 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.61 MB)
HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.3 MB)
HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.3 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.24 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.24 MB)
HDA 7400 Compact instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.63 MB)
HDA 7400 Compact instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.63 MB)
HDA 7446 Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(0.89 MB)
HDA 7446 Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(0.89 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
製品カタログ
JA
(0.87 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
製品カタログ
EN
(0.87 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
製品カタログ
JA
(0.97 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
製品カタログ
EN
(0.97 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
製品カタログ
JA
(4.3 MB)
HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
製品カタログ
EN
(4.3 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
JA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
EN
(22.21 MB)