-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認可および証明書 | いいえ |
---|---|
ディスプレイ | はい |
測定原理 | 超音波 |
測定範囲 [mm] | 280 |
スイッチ出力 | 1 |
追加インターフェース | 4~20mA(導体2本) |
機械接続 | M30 x 1.5 |
電気接続 | M12x1、4極 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HNS 526 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
製品カタログ
JA
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
製品カタログ
EN
(0 MB)