-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ディスプレー | いいえ |
---|---|
圧力タイプ | 相対 |
圧力ユニット | BAR |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 250 |
スイッチ出力 | 2 |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 4p |
追加インターフェース | IO-Link |
認証および証明書 | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
ソフトウェア
JA
(0.03 MB)
IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
ソフトウェア
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(0.81 MB)