EDS 3146-2-02,5-000-E1

商品番号
924276
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
ディスプレー はい
圧力タイプ 絶対
圧力ユニット BAR
設定範囲 最小値 0
設定範囲 最大値 2.5
スイッチ出力 2
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
電気接続 M12x1 / 4p
追加インターフェース いいえ
認証および証明書 UL 認証

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ JA

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ JA

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ EN

(1.64 MB)