-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
測定原理 | 磁歪式 |
---|---|
ロッド長さ [mm] | 2400 |
出力信号 | 4~20 mA(導体3本、ソース) |
機械接続 | G3/4 外部 |
電気接続 | M12x1、4極 |
認可および証明書 | UL認証 |
統合温度センサー | いいえ |
測定範囲 [mm] | 2328 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
製品カタログ
JA
(0 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
製品カタログ
EN
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
製品カタログ
JA
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
製品カタログ
EN
(0 MB)