-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ディスプレー | はい |
---|---|
圧力タイプ | 絶対 |
圧力ユニット | BAR |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 1 |
スイッチ出力 | 1 |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 4p |
追加インターフェース | 4~20mA |
認証および証明書 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ
JA
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(1.64 MB)