HDA 4840-A-250-424(6m)

商品番号
925600
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
圧力タイプ 相対
圧力ユニット BAR
圧力範囲 最小値 0
圧力範囲 最大値 250
精度 0.25% max = 0.125% typ.
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
電気接続 ケーブル
認証 UL 認証

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4800 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ JA

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ JA

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ JA

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ EN

(22.21 MB)