技術データ
圧力タイプ | 相対 |
---|---|
圧力ユニット | BAR |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力範囲 最大値 | 250 |
精度 | 0.25% max = 0.125% typ. |
出力信号 | 0~20mA |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | Binder シリーズ 714 M18 / 4p |
認証 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4800 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ
JA
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ
EN
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
産業パンフレット
JA
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
産業パンフレット
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
JA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
EN
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット
JA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット
EN
(22.21 MB)