-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ディスプレー | はい |
---|---|
圧力タイプ | 相対 |
圧力ユニット | PSI |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 150 |
スイッチ出力 | 2 |
機械接続 | 1/4-18 NPT / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 5p |
追加インターフェース | 4 to 20mA |
認証および証明書 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.1 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
製品カタログ
JA
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
製品カタログ
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ
JA
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(0.81 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(0.81 MB)