-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ディスプレー | いいえ |
---|---|
圧力タイプ | 絶対 |
圧力ユニット | BAR |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 1 |
スイッチ出力 | 1 |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 5p |
追加インターフェース | いいえ |
認証および証明書 | ATEX |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.43 MB)
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.43 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
製品カタログ
JA
(0.85 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
製品カタログ
EN
(0.85 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
製品カタログ
JA
(0.78 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
製品カタログ
EN
(0.78 MB)