-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
圧力タイプ | 差異 |
---|---|
圧力ユニット | BAR |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力範囲 最大値 | 5 |
精度 | 5.00% max = 3.00% typ. |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 3 個、ソース) |
機械接続 | G1/2 HN28-22 |
電気接続 | M12x1 / 4p |
認証 | UL 認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HPT 500 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.96 MB)
HPT 500 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.96 MB)
HPT 500 IO-Link Diff.Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(4.68 MB)
HPT 500 IO-Link Diff.Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(4.68 MB)
HPT 500 Differential Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(4.7 MB)
HPT 500 Differential Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(4.7 MB)
HPT 500 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.4 MB)
HPT 500 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.4 MB)
HPT 500 CANopen User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.18 MB)
HPT 500 CANopen User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.18 MB)
HPT 500 IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.29 MB)
HPT 500 IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.29 MB)
HPT 500 CAN Diff.Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(4.77 MB)
HPT 500 CAN Diff.Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(4.77 MB)
HPT 500 Diff.Pressure Transmitter Ex-Application
製品カタログ
JA
(10.1 MB)
HPT 500 Diff.Pressure Transmitter Ex-Application
製品カタログ
EN
(10.1 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
JA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
EN
(22.21 MB)