-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
精度 | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
分解能 | 12 bit |
出力信号 | 4~20 mA(導体3本) |
機械的接続 | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
固定タイプ | シンクロ4穴M3 |
ハウジング径 | 36 mm, round |
電気的接続 | M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル |
タイプ | Single-turn |
測定範囲、初期値 | 0 |
測定範囲、修了値 | 90 |
認可および証明書 | Cat 2 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
製品カタログ
JA
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
製品カタログ
EN
(2.54 MB)